Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBAB338

Eaton G3+ Basic Rack PDU, 0U, 42U, IEC-60309 input, 44,6 kW, 63A, 346-415V, Outlets: (21) C13, (12) C19

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Rack PDU G4
Catalog Number
EBAB338
EAN
3553340696893
Product Length/Depth
1829 mm
Product Height
52 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
9.5 kg
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
EAC
Certifications
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010

Dodatkowe informacje

Color
Black
Material
Aluminium
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)

Wejściowe parametry zasilania

Amperage Rating
32 A
Circuit breaker
(12) single-pole
Cord length
3m
Frequency rating
50/60 Hz
Input connection
IEC-60309 63A 3Ph
Input voltage
346-415V
Phase
Three-phase
Wattage
43.6 kW max

Wyjściowe parametry zasilania

Number of outlets with earth pin
33
Number of Outputs C13
21
Number of Outputs C19
12
Outlets
(21) C13, (12) C19

Technologia & opcje komunikacyjne

Ethernet interface
No
Mass configuration
No
Outlet control
No
Serial interface
No
SNMP
No
Special features
  • Built-in IEC outlet eGrip retention, retains all standard IEC plugs
  • Built-in outlet P-lock system, locking mechanism with P-lock power cords
  • 60°C Operating temperature
  • Colour-coded outlet and branch circuits for simple load balancing
  • Hydraulic–Magnetic Circuit Breakers with accidental trip protection
  • Low-profile form factor: 52 mm wide x 53 mm deep on most models
  • Universal mounting system: Button mounting on rear and side + variable mounting system
Type
Basic Rack PDU

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.