Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH000O3TM8
SIZE 000 FSD, MOUNTING PLATE:M8 SCREWS

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik bezpiecznikowy, niskie napięcie, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, montaż płytowy, do podłączania przewodów okrągłych z końcówkami - śruby M8

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH000O3TM8
EAN
5027590335706
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
581 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 000 FSD, MOUNTING PLATE:M8 SCREWS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna DIN
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu