Podstawa bezpiecznikowa niskonapięciowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskonapięciowy, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, montaż płytowy, do podłączania przewodów okrągłych z końcówkami - śruby M8, przedłużone osłony zacisków
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
EBH000O3TM8L
|
| EAN |
5027590334877
|
| Długość/głębokość produktu |
110 mm
|
| Wysokość produktu |
200 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
616 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Kod modelu |
SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:M8 SCREWS
|
| Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
| Napięcie znamionowe |
690
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|