Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH000O3TS5
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC IP20

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik bezpiecznikowy, niskie napięcie, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, montaż płytowy, do podłączenia przewodów okrągłych - zaciski mostkowe S

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH000O3TS5
EAN
5027590335850
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
574 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC IP20

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna DIN
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu