Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH00O3TS5L
160A, AC 690V, NH00, AC23B,3P LTS LV SWD

Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, montaż panelowy, do podłączania przewodów okrągłych, wydłużone osłony zacisków

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH00O3TS5L
EAN
5027590335409
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
687 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
160A, AC 690V, NH00, AC23B,3P LTS LV SWD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna DIN
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu