Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH113TTS8
250 A, AC 690 V, NH1, Fuse links top CT

Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 60 mm, górne zaciski kablowe, do podłączania przewodów okrągłych, zaciski mostkowe seria.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH113TTS8
EAN
5027590335331
Długość/głębokość produktu
280 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
2960 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
250 A, AC 690 V, NH1, Fuse links top CT

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
250 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu