Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH1O3TMV
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE: V-TERMINALS

Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, montaż na płycie, do podłączania przewodów okrągłych, zacisk górny, zaciski śrubowe, zaciski dolne, zaciski V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH1O3TMV
EAN
5027590336765
Długość/głębokość produktu
270 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
185 mm
Masa produktu
2380 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE: V-TERMINALS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
250 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu