Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH1O3TS8
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik bezpiecznikowy, niskie napięcie, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, montaż płytowy, do podłączenia przewodów okrągłych - zaciski mostkowe S

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH1O3TS8
EAN
5027590335751
Długość/głębokość produktu
270 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
185 mm
Masa produktu
2349 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
250 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu