Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH2O3TS8
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik bezpiecznikowy, niskie napięcie, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, montaż płytowy, do podłączania przewodów okrągłych Zaciski mostkowe S

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH2O3TS8
EAN
5027590368940
Długość/głębokość produktu
215 mm
Wysokość produktu
330 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
2997 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu