Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH313TM2
SIZE 3 HOR FSD - 60MM BUS, TOP/BOT- M12

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 60 mm, górne/dolne zaciski kablowe, śruby M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH313TM2
EAN
5027590334785
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
324 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
613.2 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 3 HOR FSD - 60MM BUS, TOP/BOT- M12

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu