Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH3O3TM2

Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, montaż płytowy, do podłączenia przewodów z zaciskami śrubowymi M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH3O3TM2
EAN
5027590335553
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
324 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
4441 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu