Długi przewód bateryjny, 180 V, do EBM Eaton 9PX Gen2
| Nazwa produktu |
Przedłużacz do akumulatora Eaton 9PX
|
| Numer katalogowy |
EBMCBL180RT
|
| EAN |
3553340710926
|
| Długość/głębokość produktu |
22.68 in
|
| Wysokość produktu |
13.7 in
|
| Szerokość produktu |
11.89 in
|
| Masa produktu |
4.19 lb
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Zawartość opakowania |
Długi przewód bateryjny do 9PX G2, 6 ft (1,8 m)
|
| Używane z |
9PXEBM180RTG2
|
| Kolor |
Czarny
|