Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBMCBL240RT

Długi przewód bateryjny EBM (1,8 m), 240 V, 9PX G2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przedłużacz do akumulatora Eaton 9PX
Numer katalogowy
EBMCBL240RT
EAN
3553340710933
Długość/głębokość produktu
22.7 in
Wysokość produktu
13.7 in
Szerokość produktu
11.9 in
Masa produktu
1242.3 lb
Zgodność/zgodności
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certyfikat(y)
CE

Additional specifications

Zawartość opakowania
Długi przewód bateryjny 240 V do 9PX G2, 6 ft (1,8 m)
Kolor
Czarny

Eksport specyfikacji produktu