Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBMCBL240T

Akcesoria Eaton 9SX, Kabel EBM, 2 m, do dodatkowego modułu akumulatora 240 V, Tower

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przewód Eaton 9SX Accessories EBM
Numer katalogowy
EBMCBL240T
UPC
786689055318
Długość/głębokość produktu
290 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
280 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem

Dodatkowe informacje

Zestaw do montażu w szafach rack
Brak
Rodzaj osprzętu
Zestaw okablowania
Używane wraz z
9SX

Wejściowe parametry zasilania

Długość przewodu wejściowego
2 m

Eksport specyfikacji produktu