Eaton 9PX i 9SX akcesoria, przewód EBM, 2 m, do zewnętrznego modułu bateryjnego (EBM) 48 V
| Nazwa produktu |
Przewód Eaton 9PX Accessories EBM
|
| Numer katalogowy |
EBMCBL48
|
| UPC |
743172081681
|
| Długość/głębokość produktu |
22.87 in
|
| Wysokość produktu |
14.09 in
|
| Szerokość produktu |
12.09 in
|
| Masa produktu |
0.77 lb
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Certyfikat(y) |
Kontakt z producentem
|
| Kolor |
Czarny/srebrny
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Nie
|
| Rodzaj osprzętu |
Zestaw okablowania
|
| Używane wraz z |
|
| Długość przewodu wejściowego |
2 m
|