Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBMCBL72

Eaton 9PX i 5PX G2 akcesoria, przewód EBM, 2 m, do zewnętrznego modułu bateryjnego 72 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przewód Eaton 9PX Accessories EBM
Numer katalogowy
EBMCBL72
UPC
743172081698
Długość/głębokość produktu
581 mm
Wysokość produktu
358 mm
Szerokość produktu
307 mm
Masa produktu
1.05 kg
Zgodność/zgodności
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certyfikat(y)
CE

Specyfikacje produktu

Kolor
Czarny/srebrny
Zestaw do montażu w szafach rack
Nr
Zawartość pakietu
EBMCBL72 Eaton długi przewód UPS-EBM, 2 m (6,6 ft)
Rodzaj osprzętu
Zestaw okablowania
Używane wraz z
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
Długość przewodu wejściowego
2 m
Klasa akcesoriów
Akcesoria do zasilaczy UPS
Rodzaj akcesorium
Długi przewód bateryjny

Eksport specyfikacji produktu

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.