Akcesoria Eaton 9SX, Kabel EBM, 2 m, do dodatkowego modułu akumulatora 96 V, Wieża
| Nazwa produktu |
Przewód Eaton 9SX Accessories EBM
|
| Numer katalogowy |
EBMCBL96T
|
| UPC |
786689055356
|
| Długość/głębokość produktu |
2000 mm
|
| Wysokość produktu |
8 mm
|
| Szerokość produktu |
16 mm
|
| Masa produktu |
0.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Nie
|
| Rodzaj osprzętu |
Zestaw kabli
|
| Używane wraz z |
9SX
|
| Długość przewodu wejściowego |
2 m
|