Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBV0023TS8

Seria Eaton Bussmann niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH, rozłącznik, niskie napięcie, 160 A, 690 V AC, NH 00, AC22B, 3P, IEC, szyna zb. 100 mm, jednoczesne przełączanie, zaciski śrubowe ze śrubami M8

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBV0023TS8
EAN
5027590335737
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
470 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
1275 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Napięcie znamionowe
690

Product specifications

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Sposób montażu
Szyna zbiorcza

Eksport specyfikacji produktu