Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBV0033SS8
160A, AC 690V, NH00 LV 1-phase switching

Seria Eaton Bussmann niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH, rozłącznik, niskie napięcie, 160 A, 690 V AC, NH00, AC22B, 3P, IEC, szyna zb. 185 mm, przełączanie 1-fazowe, zaciski śrubowe ze śrubami M8

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBV0033SS8
EAN
5027590541114
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
715 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
2541 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
160A, AC 690V, NH00 LV 1-phase switching

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu