Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBV0033TS8
160A, AC 690V, NH00 3P LV Fuse Base

Seria Eaton Bussmann niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH, rozłącznik, niskie napięcie, 160 A, 690 V AC, NH00, AC22B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 185 mm, przełączanie równoczesne, zaciski śrubowe ze śrubami M8

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBV0033TS8
EAN
5027590336291
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
715 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
2598 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
160A, AC 690V, NH00 3P LV Fuse Base

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu