Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBV233TM1
SIZE1&2>185MM SCREW TERM+PRESS NUT

Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, Rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 400 A, 690 V AC, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 185 mm, przełączanie równoczesne, zaciski śrubowe z nakrętkami wciskanymi

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBV233TM1
EAN
5027590336673
Długość/głębokość produktu
195 mm
Wysokość produktu
675 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
5404 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE1&2>185MM SCREW TERM+PRESS NUT

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu