Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBV233TV1
400A, AC 690V,NH1, NH2 LV SWD

Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 400 A, 690 V AC, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 185 mm, przełączanie równoczesne, zaciski V z mocowaniami V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBV233TV1
EAN
5027590540766
Długość/głębokość produktu
195 mm
Wysokość produktu
675 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
5539 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
400A, AC 690V,NH1, NH2 LV SWD

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu