Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik bezpiecznikowy, niskie napięcie, 400 A, 690 V AC, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 185 mm, przełączanie równoczesne, podwójne zaciski V bez podw. mocow. V
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
EBV233TW0
|
| EAN |
5027590335980
|
| Długość/głębokość produktu |
195 mm
|
| Wysokość produktu |
675 mm
|
| Szerokość produktu |
110 mm
|
| Masa produktu |
5632 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Kod modelu |
SIZE1&2>185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMP
|
| Napięcie znamionowe |
690
|
| Sposób montażu |
Szyna zbiorcza
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|