Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBV333TM2
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Seria Eaton Bussmann niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH, rozłącznik, niskie napięcie, 630 A, 690 V AC, NH3, AC21B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 185 mm, przełączanie równoczesne, zaciski śrubowe z nakrętkami wciskanymi M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBV333TM2
EAN
5027590335300
Długość/głębokość produktu
195 mm
Wysokość produktu
675 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
6206 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu