Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EC-250

Zestaw wskaźnika zadziałania, HS, 1,5 A, AC 250 V, LET, BS, z sygnalizacją

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Wskaźnik zadziałania serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
EC-250
EAN
5027590018906
UPC
051712839686
Długość/głębokość produktu
114 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
114 mm
Masa produktu
11 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Używane z
LET
Typ akcesor. / części zam.
Jeden wskaźnik
Dwa klipsy
Wskaźnik bezpiecznika
Bez sygnalizacji
Napięcie znamionowe
250 V RMS

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.