Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EC-600

Zestaw wskaźnika zadziałania, wysoka prędkość, 1,5 A, AC 690 V, ET, BS, z sygnalizacją

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Wskaźnik zadziałania serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
EC-600
EAN
5027590498494
UPC
051712839693
Długość/głębokość produktu
114 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
114 mm
Masa produktu
12 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Dwa klipsy
Jeden wskaźnik
Wskaźnik bezpiecznika
Bez sygnalizacji
Napięcie znamionowe
250 V RMS

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.