Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ECD284

Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain, Stainless steel, 1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain
Catalog Number
ECD284
UPC
782274094588
Product Length/Depth
0.65 in
Product Height
1 in
Product Width
0.563 in
Product Weight
0.06 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Material
Stainless steel
Trade size
1/4"

Eksport specyfikacji produktu