Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ECD385

Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain, Stainless steel, 3/8"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain
Catalog Number
ECD385
UPC
782274250700
Product Length/Depth
0.88 in
Product Height
1.53 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.03 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Stainless steel
Trade size
3/8"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.