Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ECHF28

Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support, 8" flexible length, 125 lb, Brass, Pendant mount, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support
Catalog Number
ECHF28
UPC
782274257808
Product Weight
0.65 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Brass
Mounting Type
Pendant
Flexible length
8"
Luminaire rated weight
125 lb
Nipple size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.