Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ECLK612

Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling, 12" flexible length, Male connection one end, female connection one end, Forged brass, 2" trade size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling
Catalog Number
ECLK612
UPC
782274263908
Product Length/Depth
18.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
18.4 lb
Certifications
UL1203

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
12"
Gender
Male connection one end, female connection one end
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.