Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ECP122408

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Square cover, 8-15/16" depth, 12" x 24" x 8", Copper-free aluminum, Tap-in mounting feet

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP122408
UPC
662276322066
Product Length/Depth
17.25 in
Product Height
29.25 in
Product Width
11.63 in
Product Weight
164 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Special features
Tap-in mounting feet
Enclosure size
12" x 24" x 8"
Cover type
Square
Material
Copper-free aluminum
Depth
8-15/16 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.