Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ECP162408

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Square cover, 9-3/8" depth, 16" x 24" x 8", Copper-free aluminum, Tap-in mounting feet

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP162408
UPC
662276324923
Product Length/Depth
20.88 in
Product Height
28.88 in
Product Width
12.69 in
Product Weight
195 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Special features
Tap-in mounting feet
Enclosure size
16" x 24" x 8"
Cover type
Square
Material
Copper-free aluminum
Depth
9-3/8 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.