Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ED315

Eaton Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 315 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
ED315
EAN
5027590498517
UPC
051712839716
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
294 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
315 A
Wyposażone w:
Zaciski przykręcane centralnie
Rozmiar bezpiecznika
BS88/B3
BS88/B4
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
113 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Charakterystyka gG/gL
Typ bezpiecznika
ED
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
22 W
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Budowa
BS88/B3
BS88/B4
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.