Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EFHC2602

Eaton Crouse-Hinds series EFHC fixture hanger, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 3/4", Union hub type

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFHC fixture hanger
Catalog Number
EFHC2602
UPC
782274279305
Product Length/Depth
7.75 in
Product Height
3.5 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
4.5 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Union hub
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
3/4"
Trade size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu