Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EFLX8F

Eaton FlexPDU, 1U, wejście C20, 4 kW, 16 A, 200–240 V, gniazda: (1) C19/(8) FRANCUSKIE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Flex Rack PDU
Numer katalogowy
EFLX8F
EAN
3553340684241
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
44 mm
Szerokość produktu
483 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
EATON FLEXPDU 8 FR

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.