Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 200 A, AC 415 V, BS88/B2, 31 x 158 mm, gL/gG, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
EFS200
|
| EAN |
5027590019064
|
| UPC |
051712844888
|
| Długość/głębokość produktu |
209 mm
|
| Wysokość produktu |
39 mm
|
| Szerokość produktu |
39 mm
|
| Masa produktu |
183 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Wyposażone w: |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Rozstaw przyłączy |
133 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
EFS
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Straty mocy w watach |
14 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 133 mm
|
| Budowa |
BS88/B2
|
| Rozmiar |
B2
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie
|
| Rodzaj napięcia |
AC–prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|