Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EFS250

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 250 A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 158 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
EFS250
EAN
5027590019071
UPC
051712839785
Długość/głębokość produktu
209 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
39 mm
Masa produktu
180 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
250 A
Wyposażone w:
Przesunięte zaciski przykręcane
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
133 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
EFS
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
18 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 133 mm
Budowa
BS88/B2
Rozmiar
B2
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.