Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EHC9

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3-1/2", Clamp type

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC9
UPC
662277002097
Product Length/Depth
10.53 in
Product Height
7.47 in
Product Width
8.73 in
Product Weight
5.13 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3-1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.