Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EHMT4

Eaton Crouse-Hinds series EHMT service entrance cap, Aluminum die cast, 2"-2-1/2", Mast type

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHMT service entrance cap
Catalog Number
EHMT4
UPC
662277002349
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
6.1 in
Product Width
9.7 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Mast
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"-2-1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.