Eaton In-line Metered Rack PDU, 0 U, 10U, wtyk IEC-60309 32 A 3ph, 22 kW maks., 32 A, 346–415 V, gniazda: 1xIEC60309 32 A 3P
| Nazwa produktu |
Eaton Rack PDU G4
|
| Numer katalogowy |
EILB15
|
| UPC |
743172065865
|
| Długość/głębokość produktu |
439 mm
|
| Wysokość produktu |
52 mm
|
| Szerokość produktu |
53 mm
|
| Masa produktu |
4.98 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
CE
IEC 60950-1 EN 55024:2010 |
| Kod modelu |
EPDU IL 0U (309 32A 3P)1X309
|
| Kolor |
Czarny
|
| Materiał |
Aluminium
|
| Temperatura podczas pracy |
0°C do 60°C (32°C do 140°F)
|
| Wartość znamionowa prądu |
32 A
|
| Długość przewodu |
3m
|
| Częstotliwość znamionowa |
50/60 Hz
|
| Złącze wejściowe |
IEC-60309 32A 3Ph
|
| Zakres napięcia wejściowego |
346-415V
|
| Faza |
Trójfazowe
|
| Moc |
22 kW max
|
| Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym |
1
|
| Liczba wyjść (innych) |
1
|
| Gniazda wyjściowe |
(1) IEC60309 32 A 3P
|
| Łączność |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
| Interfejs Ethernet |
Tak
|
| Konfiguracja masy |
Tak
|
| Kontrola wyjścia |
Nie
|
| Interfejs szeregowy |
Tak
|
| SNMP |
Tak
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
In-line Metered Rack PDU
|