Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EKC50

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EKC conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EKC conduit outlet body with cover
Catalog Number
EKC50
UPC
782274305707
Product Length/Depth
15.94 in
Product Height
5 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
22.3 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.