Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EL49

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 90°, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL49
UPC
782274307503
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.1 in
Product Weight
1.58 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Shape
90° angle
Trade size
1-1/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.