Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EL5

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 45°, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL5
UPC
782274306704
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
3 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
1.45 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Shape
45° angle
Trade size
1-1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.