Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EL59

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 90°, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL59
UPC
782274307602
Product Length/Depth
5.22 in
Product Height
5.22 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
2.85 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Shape
90° angle
Trade size
1-1/2"

Eksport specyfikacji produktu