Eaton Ellipse ECO UPS USB FR, 800 VA, 500 W, wejście: C14, wyjścia: (3) francuskie, (1) francuskie tylko przepięcia, wieża
| Nazwa produktu |
Eaton Ellipse ECO zasilacz UPS
|
| Numer katalogowy |
EL800USBFR
|
| EAN |
3553340620812
|
| Długość/głębokość produktu |
81 mm
|
| Wysokość produktu |
263 mm
|
| Szerokość produktu |
235 mm
|
| Masa produktu |
4.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
| Kolor |
Czarny
|
| Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
| Sprawność przy maks. obciążeniu |
98
|
| Zawartość pakietu |
|
| Faza (wejście) |
1
|
| Faza (wyjście) |
1
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Brak
|
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
Tak
|
| Zarządzanie akumulatorem |
Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
|
| Liczba akumulatorów |
1
|
| Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 9 Ah
|
| Wymiana akumulatorów |
Możliwość wymiany przez użytkownika
|
| Rodzaj akumulatora |
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
|
| Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
| Wykres czasu podtrzymywania działania |
| Łączność |
Port USB (komptybilny z HID)
|
| Interfejs Ethernet |
Brak
|
| Gniazda rozszerzeń |
Nie
|
| Zawiera kartę sieciową |
Brak
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Brak
|
| Kompatybilność oprogramowania |
Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
|
| Rodzaj interfejsu |
Port USB
|
| Interfejs użytkownika |
Wskaźniki LED
|
| Złącze wejściowe |
Styk ochronny (SCHUKO)
|
| Długość przewodu wejściowego |
1,5 m
|
| Zakres częstotliwości wejściowych |
46–70 Hz
|
| Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Zakres napięcia wejściowego |
184–264 V (regulowany do 161–284 V)
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
| Typ zasilania |
1
|
| Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Wyjściowy współczynnik mocy |
0,6
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
184–264 V (regulowany do 161–284 V)
|
| Gniazdo |
(3) French, (1) French tylko z ochroną przepięciową
|
| Topologia |
Offline
|
| Wartość znamionowa VA |
800 VA
|
| Zakres napięcia |
230 V
|
| Moc |
500 W
|
| Wysokość n.p.m. |
2000 m
|
| Poziom hałasu |
<25 dB w odległości 1 m
|
| Wilgotność względna |
0-85%, bez kondensacji
|
| Zakres temperatury |
0° do 35°C (32° do 95°F)
|