Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EMAH06
EPDU MA 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Eaton G3+ Managed Rack PDU, 2U, wtyk IEC-60309 32 A 1ph, 7,4 kW maks., 32 A, 200–240 V, gniazda: 12xC13, 4xC19

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Rack PDU G4
Numer katalogowy
EMAH06
EAN
3553340696220
Długość/głębokość produktu
445 mm
Wysokość produktu
225 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
5 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60950-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Kod modelu
EPDU MA 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Dodatkowe informacje

Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Temperatura podczas pracy
0°C do 60°C (32°C do 140°F)

Wejściowe parametry zasilania

Wartość znamionowa prądu
32AA
Wyłącznik
(2) jednobiegunowe
Długość przewodu
3m
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Złącze wejściowe
IEC-60309 32A 1Ph
Zakres napięcia wejściowego
200-240V
Faza
Jednofazowy
Moc
7.4 kW max

Wyjściowe parametry zasilania

Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
16
Liczba wyjść C13
12
Liczba wyjść C19
4
Gniazda wyjściowe
(12) C13, (4) C19

Technologia & opcje komunikacyjne

Łączność
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Interfejs Ethernet
Tak
Konfiguracja masy
Tak
Kontrola wyjścia
Tak
Interfejs szeregowy
Tak
SNMP
Tak
Cechy specjalne
  • Zdalne zarządzanie
  • Wyłączanie nieużywanych gniazd
  • Pomiar na fazach, Pomiar prądu wyłączników i Pomiary na wejściu
  • Monitorowanie stanu wyłącznika
  • Pomiary PUE Level 3
  • Przełączanie, ponowne/sekwencyjne uruchamianie gniazd i sprzętu IT zasilanego z dwóch segmentów zasilania A i B w połączeniu łańcuchowym PDU typu daisy-chain
  • Sekwencyjne uruchamianie gniazd, aby uniknąć zwiększonego prądu rozruchu i zapewnić prawidłowe uruchomienie sprzętu
  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki kontroli dostępu, ochronie hasłem i możliwości konfiguracji SSL 1024 lub 2048 bit
  • Moduł sterowania Hot-Swap („wymieniany na gorąco”) z zaawansowanym wyświetlaczem LCD
  • Opcjonalny czujnik temperatury/wilgotności
  • Wbudowany system blokady wtyczek eGrip, kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtykami IEC
  • Obsługa przewodów zasilających z blokadą P-lock
Typ
Managed Rack PDU

Eksport specyfikacji produktu

Deklaracje zgodności

Instrukcje obsługi

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.