Części dystrybucyjne firmy Eaton. EMI3P Cewka Rogowskiego 4 kA 600 mm
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
EMI3P-ROG6-4KA
|
| EAN |
9010238044241
|
| Długość/głębokość produktu |
203 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
203 mm
|
| Masa produktu |
0.49 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EMI3P-ROG6-4kA
|
| Wyposażone w: |
Ochrona przed wstrząsami
|
| Prąd znamionowy |
4000 A
|
| Liczba wejść pierwotnych |
1
|
| Średnica otworu |
185 mm
|
| Wysokość otworu — maks. |
185 mm
|
| Szerokość otworu — maks. |
185 mm
|
| Klasa dokładności (prop.) |
1
|
| Model |
Inne
|
| Połączenie wtórne |
Połączenia śrubowe
|