Eaton G3+ Metered Input rack PDU, 1U, wtyk C14, 2,3 kW maks., 10 A, 200–240 V, gniazda: 8xC13
| Nazwa produktu |
Eaton Rack PDU G4
|
| Numer katalogowy |
EMIH02
|
| EAN |
3553340696107
|
| Długość/głębokość produktu |
203.2 mm
|
| Wysokość produktu |
444.5 mm
|
| Szerokość produktu |
42.9 mm
|
| Masa produktu |
2.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
CE
IEC 60950-1 EN 55024:2010 |
| Kod modelu |
EPDU MI 1U (C14 10A 1P)8XC13
|
| Kolor |
Czarny
|
| Materiał |
Aluminium
|
| Temperatura podczas pracy |
0°C do 60°C (32°C do 140°F)
|
| Wartość znamionowa prądu |
10A
|
| Długość przewodu |
3m
|
| Częstotliwość znamionowa |
50/60 Hz
|
| Złącze wejściowe |
C14
|
| Zakres napięcia wejściowego |
200-240V
|
| Faza |
Jednofazowy
|
| Moc |
2.3 kW max
|
| Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym |
8
|
| Liczba wyjść C13 |
8
|
| Gniazda wyjściowe |
(8) C13
|
| Łączność |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
| Interfejs Ethernet |
Tak
|
| Konfiguracja masy |
Tak
|
| Kontrola wyjścia |
Nie
|
| Interfejs szeregowy |
Tak
|
| SNMP |
Tak
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Metered input Rack PDU
|