Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

EMIH06
EPDU MI 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Eaton G3+ Metered Input rack PDU, 2U, wtyk IEC-60309 32 A 1ph, 7,4 kW maks., 32 A, 200–240 V, gniazda: 12xC13, 4xC19

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Rack PDU G4
Numer katalogowy
EMIH06
EAN
3553340696121
Długość/głębokość produktu
127 mm
Wysokość produktu
444.5 mm
Szerokość produktu
87.2 mm
Masa produktu
3.5 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010
Kod modelu
EPDU MI 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Dodatkowe informacje

Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Temperatura podczas pracy
0°C do 60°C (32°C do 140°F)

Wejściowe parametry zasilania

Wartość znamionowa prądu
32 A
Wyłącznik
(2) jednobiegunowe
Długość przewodu
3m
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Złącze wejściowe
IEC-60309 32A 1Ph
Zakres napięcia wejściowego
200-240V
Faza
Jednofazowa
Moc
7.4 kW max

Wyjściowe parametry zasilania

Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
16
Liczba wyjść C13
12
Liczba wyjść C19
4
Gniazda wyjściowe
(12) C13, (4) C19

Technologia & opcje komunikacyjne

Łączność
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Interfejs Ethernet
Tak
Konfiguracja masy
Tak
Kontrola wyjścia
Brak
Interfejs szeregowy
Tak
SNMP
Tak
Cechy specjalne
  • Pomiar na fazach, Pomiar prądu wyłączników i Pomiary na wejściu
  • Moduł sterowania Hot-Swap („wymieniany na gorąco”) z zaawansowanym wyświetlaczem LCD
  • Opcjonalny czujnik temperatury/wilgotności
  • Wbudowany system blokady wtyczek eGrip, kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtykami IEC
  • Obsługa przewodów zasilających z blokadą P-lock
  • Łańcuchowe łączenie do ośmiu modułów ePDU, redukcja kosztów infrastruktury sieciowej
  • Monitorowanie łańcucha zasilania i informacje o data center w czasie rzeczywistym za pomocą Eaton Intelligent Power Manager
  • Dopuszczalna temperatura pracy 60°C
  • Oznaczone kolorami gniazda i obwody dla prostego zarządzania obciążeniem
  • Wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne z zabezpieczeniem przed przypadkowym wyzwoleniem
Typ
Metered input Rack PDU

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.