Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EMP049

Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator, Standard, Two-position selector switch, One contact block

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator
Catalog Number
EMP049
UPC
782274310336
Product Length/Depth
5.81 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.75 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Standard
Operator style
Two-position selector switch
Special features
One contact block

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.